{"product":{"productId":"agid.4060","price":2.39,"name":"Thrust pads DIN 6311 enhanced"},"currency":"EUR"}
Matière
Steel: case-hardened. Snap ring spring steel.
Stainless steel: bright. Snap ring stainless steel.
Stainless steel: bright. Snap ring stainless steel.
Finition
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Steel: case-hardened. Snap ring spring steel.
Stainless steel: bright. Snap ring stainless steel.
Stainless steel: bright. Snap ring stainless steel.
Finition
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Nota
To press onto a thrust point, incline the point as far as possible over the snap ring opening and twist in. The snap ring is supplied assembled.
Indication de dessin
Form S: standard thrust pad
Form T: low version, large thrust face
1) thrust face
Form T: low version, large thrust face
1) thrust face
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.