FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bague d'arrêt
Forme
A
Type de forme
à fente interne
Matériau du corps de base
acier inoxydable A4
Surface du corps de base
naturel
B=Épaisseur
11
D1=Diamètre intérieur
12
D2=Diamètre extérieur
28
C (DIN 912)
M4x12
Code acier
1.4404
R
31,8
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
Acier.
Inox 1.4305.
Inox 1.4404.
Aluminium.

Finition
Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox 1.4305 poli, vis en inox A2-70.
Inox 1.4404 poli, vis en inox A4-70.
Aluminium poli, vis en inox A2-70.
Nota
Les bagues d'arrêt fendues internes entourent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de retenue. Elles épousent ainsi parfaitement l'arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.

La tolérance de l'arbre doit être en h11.

Les bagues d'arrêt en inox A4 sont marquées d'un petit point de centrage au niveau de leur diamètre extérieur.
Plage de température
-40 °C - +175 °C.
Sur demande
Autres dimensions.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought