FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bague d'arrêt
Forme
A
Type de forme
à fente interne
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
B=Épaisseur
9
D1=Diamètre intérieur
6
D2=Diamètre extérieur
16
C (DIN 912)
M3x8
R
20,7
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Steel.
Stainless steel 1.4305.
Stainless steel 1.4404.
Aluminium.

Version
Steel black oxidised, screw steel 12.9.
Stainless steel 1.4305 bright, screw stainless steel A2-70.
Stainless steel 1.4404 bright, screw stainless steel A4-70.
Aluminium bright, screw stainless steel A2-70.
Note
One-piece shaft collars with an inner slit surround the shaft with an equal distribution of the clamping force. This leads to a very precise fit and high retaining force without damaging the shaft.

The shaft tolerance should lie within h11.

The shaft collars made of A4 stainless steel have a small centre point mark on the OD.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
On request
Other dimensions.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought