FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bague d'arrêt
Modèle 1
Version large
Forme
A
Type de forme
à fente interne
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
B=Épaisseur
20
D1=Diamètre intérieur
8
D2=Diamètre extérieur
18
A
6,5
C (DIN 912)
M3x8
Code acier
1.4305
D3
6
D4
3,3
L
6,5
R
22,4
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
Material

Steel.
Stainless steel 1.4305.

Version
Steel black oxidised.
Screw 12.9 steel.
Stainless steel bright.
Screw A2-70 stainless steel.
Note
One-piece shaft collars with an inner slit surround the shaft with an equal distribution of the clamping force. This leads to a very precise fit and high retaining force without damaging the shaft.

The shaft tolerance should lie within h11.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
On request
Other dimensions.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought