EN
Choose your language
Désignation
Bague d'arrêt
Modèle 2
Taraudage
Matériau du corps de base
acier inoxydable
B=Épaisseur
9
D1=Taraudage
M10
D2=Diamètre extérieur
24
C
M3x10
Code acier
1.4305
R
26
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
Acier.
Inox 1.4305.

Finition
Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Nota
Les bagues d'arrêt filetées entourent la contre-pièce en assurant une répartition homogène des forces de serrage.
Les bagues de serrage peuvent être utilisées conjointement avec des filetages de classe de tolérance 6g.
Plage de température
-40 °C - +175 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought