FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bague d'arrêt
Modèle 1
avec surface d’appui
Modèle 2
en deux parties
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
B=Épaisseur
15
D1=Diamètre intérieur
28
D2=Diamètre extérieur
54
D=Filetage
M5
H=Hauteur
22,5
L=Longueur
29
C (DIN 912)
M06X16
Code acier
1.4305
L1
18,5
R
-
T
7
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
Acier.
Inox 1.4305.

Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Nota
Les bagues d’arrêt en deux parties, avec surface d’appui, entourent l’arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Elles épousent ainsi parfaitement l’arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.

La tolérance de l’arbre doit être en h11.

La conception en deux parties permet un montage simple et rapide sans avoir à démonter les composants adjacents.

Le taraudage de montage des bagues d’arrêt en deux parties permet de fixer d’autres éléments tels que des leviers de commande ou des cames sur des arbres et des axes. Elles peuvent être montées facilement et en toute sécurité avec une force de serrage importante en réduisant la hauteur des fentes, sans endommager la surface des arbres et des axes.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought