Bague d'arrêt avec surface d’appui acier bruni 07812-05-01401
Sales unit
10,27 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Shaft collar
Version 1
with contact face
Version 2
two-piece
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
B=Thickness
11
D1=Internal diameter
14
D2=Outside diameter
32
D=Thread
M3
H=Height
14
L=Length
15
C
(DIN 912)
M04X14
L1
9
R
33,9
Steel code
1.0503
T
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
Acier.
Inox 1.4305.
Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Nota
Les bagues d’arrêt en deux parties, avec surface d’appui, entourent l’arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Elles épousent ainsi parfaitement l’arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.
La tolérance de l’arbre doit être en h11.
La conception en deux parties permet un montage simple et rapide sans avoir à démonter les composants adjacents.
Le taraudage de montage des bagues d’arrêt en deux parties permet de fixer d’autres éléments tels que des leviers de commande ou des cames sur des arbres et des axes. Elles peuvent être montées facilement et en toute sécurité avec une force de serrage importante en réduisant la hauteur des fentes, sans endommager la surface des arbres et des axes.
La tolérance de l’arbre doit être en h11.
La conception en deux parties permet un montage simple et rapide sans avoir à démonter les composants adjacents.
Le taraudage de montage des bagues d’arrêt en deux parties permet de fixer d’autres éléments tels que des leviers de commande ou des cames sur des arbres et des axes. Elles peuvent être montées facilement et en toute sécurité avec une force de serrage importante en réduisant la hauteur des fentes, sans endommager la surface des arbres et des axes.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.