Vis à tête sphérique acier inoxydable A4 poli 07175-02-08X16
- Convient spécialement pour les locaux sanitaires
- La surface polie miroir Ra 0,8 µm garantit un nettoyage facile
- Matériau : Inox 1.4404, très bonne résistance à la corrosion
Unité de vente
€7.24
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis à tête sphérique
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A4
Surface
du corps de base
poli
D=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
L=Longueur
16
SW=largeur de clé
13
Code acier
1.4404
D1
20
K
5
R1
13
T
1,5
Type de conditionnement
unitaire
Type de fixation
deux méplats
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
Inox 1.4404.
Finition
Poli.
Nota
Élément de liaison optimal pour la fixation de panneaux de revêtement, d'écrans en plexiglas, etc. La surface d'appui de l'embase, supérieure à la moyenne, et la gorge de dégagement sur la tige filetée assurent une répartition uniforme et sans contrainte de la force sur le support concerné. De plus, la hauteur de la tête, et donc les arêtes gênantes éventuelles, sont réduites au maximum. L’entraînement se fait grâce aux deux méplats, à l'aide d'une clé plate.
La surface de la vis à tête sphérique est polie, et sa forme est optimisée pour une utilisation dans le domaine sanitaire. La surface présente une rugosité largement inférieure à Ra 0,8 µm. Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n’adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile.
La surface de la vis à tête sphérique est polie, et sa forme est optimisée pour une utilisation dans le domaine sanitaire. La surface présente une rugosité largement inférieure à Ra 0,8 µm. Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n’adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile.
Accessoire
Pour un serrage et un desserrage sans dommage des vis, nous recommandons la clé plate en association avec le renfort (96661-03).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.