FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Capuchon de recouvrement
Matériau du corps de base
polyethylene
Coloris du corps de base
noir
H=Hauteur
36
SW
32
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
Corps de base en polyéthylène.
Finition
Corps de base noir ou blanc.
Nota
Convient aux vis à tête hexagonale DIN 931, DIN 933 et aux écrous hexagonaux DIN 934.
Utilisation
Les caches de recouvrement à six pans creux servent de protection contre les salissures et les arêtes vives, et permettent de dissimuler les têtes de vis et les écrous qui dépassent.
Montage
Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté