FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Steel or stainless steel.
Finition
Steel grade 8.8, black oxidised.
Stainless steel bright.
Nota
Eye bolts with thread up to the eye.
Suitable hinge pin, see 04250.
Indication de dessin
U = max. 2 P (incomplete thread)
X1 = to DIN 76 part 1
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté