EN
Choose your language
Designation
Locking plate
DIN
DIN 462
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Outside diameter
36
D=internal diameter
20
H=Height
4
E
6
F
17,5
S
1
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
Acier de traitement.
Finition
Poli.
Nota
Les rondelles de sécurité DIN 462 servent à fixer les écrous à encoche DIN 1804. Leur utilisation nécessite la présence d'une rainure à clavette sur le filetage du boulon.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté