FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Steel.

Stainless steel A2.
Finition
Stainless steel, bright.
Steel, bright.
Steel electro zinc-plated.
Nota
DIN 5406 locking plates are used to secure the DIN 981 slotted round nuts. To use the locking plates, a keyway must be cut into the screw thread.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté