{"product":{"productId":"agid.33897","price":0.34,"name":"SL retainers, steel"},"currency":"EUR"}
Matière
Spring steel
Finition
Electro zinc-plated.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Spring steel
Finition
Electro zinc-plated.
Nota
SL retainers prevent axial movement on shafts, axles and bolts with a groove or slot. The curvature provides a high degree of tension for a tight fit and compensates for tolerances. The SL retainers offer a high level of security against unintentional loosening.
Assembly and disassembly is possible both with and without assembly tools.
Assembly and disassembly is possible both with and without assembly tools.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.