{"product":{"productId":"agid.32115","price":0.35,"name":"Screws with countersunk headhexagon socket DIN EN ISO 10642"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9.
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Acier, classe de résistance 10.9.
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Afficher plus
Afficher moins
Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642, steel
à partir de
0,35 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642, stainless steel
à partir de
0,42 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9.
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Acier, classe de résistance 10.9.
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.