FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
La bague d'étanchéité en thermoplastique Hygienic DESIGN a été spécialement développée pour être utilisée en association avec la vis à tête hexagonale 07170-11 ou l'écrou hexagonal 07280-11. Une attention particulière a été accordée à la géométrie optimisée pour le nettoyage et à la rugosité de surface de Ra ≤ 0,8  µm.
Les bagues d'étanchéité sont fabriquées à partir de granulés de plastique conformes UE 10/2011 et FDA.
Matière
Thermoplastique (POM) conforme UE 10/2011 et FDA.
Finition
RAL5002 - bleu outremer (POM).
Nota
Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +100 °C (POM).
Avantages
Matériau de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Attention
L'utilisateur doit vérifier l'adéquation de la visserie Hygienic DESIGN avec l'application concernée. En fonction des charges et des conditions extérieures (température, produits de nettoyage, fluides), la bague d'étanchéité doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire.
Contenu de la livraison
Bague d'étanchéité.
Sur demande
Finitions spéciales.
Finition filetée
M4 - M16.
Accessoire
Vis à tête hexagonale en inox avec bague d'étanchéité 07170-11.
Écrous hexagonaux en inox avec bague d'étanchéité 07280-11.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté