{"product":{"productId":"agid.27418","price":1.08,"name":"Shoulder screws similar to ISO 7379"},"currency":"EUR"}
Matière
Steel or stainless steel A2.
Finition
Grade 12.9. Shaft OD ground and bright.
Bright stainless steel or tempered steel.
Bright stainless steel or tempered steel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Steel or stainless steel A2.
Finition
Grade 12.9. Shaft OD ground and bright.
Bright stainless steel or tempered steel.
Bright stainless steel or tempered steel.
Nota
Hexagon socket head shoulder screws are precision construction elements for many applications. As they can simplify complicated constructions, they are frequently chosen as the most cost-effective solution. Shoulder screws provide the decisive rationalising effect required today.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.