FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Free-cutting steel.
Elastic ring polyamide (max. 100 °C).
Finition
Electro zinc-plated.
Nota
Elastic lock slotted nuts have enormous cost advantages. They do not need lock washers with folding tabs and so the expensive milling of a slot is not required.
The polyamide ring is resistant to petrol and oil.
Elastic lock slotted nuts can be used several times. They withstand the strongest vibrations and oscillations irrespective of the tightening torque and are therefore useful as adjustment nuts.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté