FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou à encoches
DIN
DIN 981
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel
B=largeur de la rainure
10
D1=Filetage
M95x2
D2=Diamètre extérieur
125
H=Hauteur
17
Code acier
1.0503
D3
110
T
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
Acier.

Inox A2.
Finition
Inox poli.
Acier poli.
Acier zingué.
Nota
Les écrous à encoches sont principalement utilisés pour fixer des paliers sur un arbre.
Par ailleurs, les écrous à encoches peuvent être utilisés pour le serrage de roues dentées, de poulies et d'autres composants de machine.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté