{"product":{"productId":"agid.34241","price":21.32,"name":"Spherical levelling washers"},"currency":"EUR"}
Matière
Steel 1.7225.
Stainless steel 1.4305.
Finition
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel, bright.
Stainless steel, bright.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Steel 1.7225.
Stainless steel 1.4305.
Finition
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel, bright.
Stainless steel, bright.
Nota
Spherical levelling washers are for exact positioning when mounting up to 4° inclined surfaces. A second spherical levelling washer is recommended as support to correct the bolt angle if the angle of D3 is > 1°. The two washers cannot be detached from each other.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.