FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle convexe et concave
Modèle 1
combinés
DIN
similaire à DIN 6319
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
cémenter
Matériau des composants
acier
Surface des composants
traité
Capacité de charge kN max. (charges statiques uniquement)
117
D1
21
D2
24,6
D3
40
G
M20
H
20,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4301.

Finition
Rondelle concave en acier cémenté, profondeur de trempe d'au moins 0,2 mm.
Rondelle convexe en acier traité.
Nota
La rondelle concave et la rondelle convexe forment un ensemble solidaire et imperdable. Montage rapide et simple.
La hauteur totale est supérieure à celle des différentes pièces conformes à la norme DIN 6319.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté