Bague d’arrêt Standard acier revêtement en zinc lamellaire 07304-02-016
- Sécurité élevée
- Installation facile
- Longévité
Unité de vente
0,63 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bague d’arrêt
Modèle 1
Standard
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
revêtement en zinc lamellaire
D1=Diamètre extérieur
27,4
D=diamètre
16,2
Pour=Pour vis
M16
S=épaisseur
2,8
C
2,8
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
Bague d'arrêt en acier.
Finition
Acier à revêtement en zinc lamellaire.
Nota
Les bagues d'arrêt sont des bagues élastiques spéciales qui ont été développées pour les raccords vissés fortement sollicités et qui offrent un niveau de sécurité élevé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.