Écrou carré acier galvanisée 07209-210
Unité de vente
0,41 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou carré
DIN
DIN 557
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
galvanisée
D=Filetage
M10
SW=largeur de clé
17
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier de classe de dureté 11H, brut (noir) ou zingué.
Inox A2, brut.
Inox A4, brut.
Inox A2, brut.
Inox A4, brut.
Nota
Écrou carré conforme à la norme DIN 557, classe de produit C.
Ces écrous carrés sont souvent utilisés comme écrous d’insertion dans les pièces moulées par injection ou sont insérés dans les profilés de boîtier (profilés en aluminium extrudé) afin de servir de tasseaux pour visser d’autres composants. Ces écrous carrés constituent également la base des écrous encagés. Ces écrous carrés offrent une meilleure protection anti-rotation que les écrous hexagonaux classiques.
Ces écrous carrés sont souvent utilisés comme écrous d’insertion dans les pièces moulées par injection ou sont insérés dans les profilés de boîtier (profilés en aluminium extrudé) afin de servir de tasseaux pour visser d’autres composants. Ces écrous carrés constituent également la base des écrous encagés. Ces écrous carrés offrent une meilleure protection anti-rotation que les écrous hexagonaux classiques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.