Rondelle pour tubes de guidage acier de cémentation 07375-12-245
- Guidage optimisé
- Stabilité et alignement
- Adaptabilité
Unité de vente
€8.21
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle
Modèle 1
pour tubes de guidage
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
D=diamètre
24
H=Hauteur
5
Code acier
1.7139
D1
10,5
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
Rondelles en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Les rondelles pour tubes de guidage peuvent être utilisés dans la fabrication d'outils et de moules. La rondelle est utilisée pour optimiser le fonctionnement, la stabilité et la précision des tubes de guidage, des outils ou des moules.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.