{"product":{"productId":"agid.3981","price":4.23,"name":"Nuts for T-slots rhombic form"},"currency":"EUR"}
Matière
Carbon steel.
Finition
Tempered to 8 and black oxidised.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Carbon steel.
Finition
Tempered to 8 and black oxidised.
Nota
The benefit of rhombic nuts for T-slots is that they can be fitted in the slot from the top. They are particularly useful for long T-slots, or when the configuration on the machine table does not permit clamping screws or nuts for T-slots to be inserted from the side.
Utilisation
Insert from above then twist in the slot until it stops.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.