{"product":{"productId":"agid.4377","price":89.29,"name":"Douille de perçage amovible DIN 173, partie 1"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de cémentation spécial.
Finition
Trempé, dureté HV 780 ±40, HV 10 et rectifié.
Afficher plus
Afficher moins
Douille de perçage amovible DIN 173 partie 1, forme K
à partir de
97,67 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Douille de perçage amovible DIN 173 partie 1, forme L
à partir de
89,29 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de cémentation spécial.
Finition
Trempé, dureté HV 780 ±40, HV 10 et rectifié.
Nota
Toutes nos douilles de perçage amovibles portent le marquage de la cote de l’alésage sur le bord supérieur de la collerette.
La douille de perçage amovible de forme K est utilisée comme douille à remplacement rapide. Les goupilles cylindriques et les goupilles spiralées sont utilisées comme contre-butées pour la goupille de butée en association avec la vis à tête plate conforme à la norme DIN 173 partie 1.
La fermeture à baïonnette est sécurisée par des brides d’arrêt conformes à la norme DIN 173 partie 1 en association avec des vis à tête cylindrique conformes à la norme DIN 912.
E2 = entraxe des alésages en cas d’utilisation de goupilles cylindriques ou de goupilles spiralées.
Pour les diamètres D1 supérieurs à 15 mm, les paliers sont de 0,5 mm.
La douille de perçage amovible de forme K est utilisée comme douille à remplacement rapide. Les goupilles cylindriques et les goupilles spiralées sont utilisées comme contre-butées pour la goupille de butée en association avec la vis à tête plate conforme à la norme DIN 173 partie 1.
La fermeture à baïonnette est sécurisée par des brides d’arrêt conformes à la norme DIN 173 partie 1 en association avec des vis à tête cylindrique conformes à la norme DIN 912.
E2 = entraxe des alésages en cas d’utilisation de goupilles cylindriques ou de goupilles spiralées.
Pour les diamètres D1 supérieurs à 15 mm, les paliers sont de 0,5 mm.