Rallonge de colonne livraison par paire acier de cémentation trempé et bruni 08600-01
- Adapté au montage de perçage
- Pour l'agrandissement de l'espace de travail
- Trempé
Unité de vente
€300.04
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rallonge de colonne
Modèle 1
livraison par paire
Modèle 2
version courte
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
Surface
du corps de base
trempé et bruni
D9=Filetage
M10x1
Code acier
1.7139
Convient pour le
mandrin de perçage
de taille
1
D1
14
D2
14
D8
22
L
60
L4
22
L5
10
Description
Matière
Acier de cémentation 1.7139.
Finition
Traité, bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.