{"product":{"productId":"agid.4352","price":576.23,"name":"Plateau à indexation pour montage de perçage"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier 1.0036.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier 1.0036.
Finition
Naturel.
Nota
Sur demande, les plateaux à indexations peuvent être équipés en fonction de vos spécifications; à défaut, ils sont livrés avec des avant-trous alésés, Ø 4 mm.
Douilles de perçage emmanchées 08900 D5 pour 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8*
Douilles de perçage emmanchées 08900 D5 pour 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15*
* Douille de base pour douilles de perçage amovibles.
Douilles de perçage emmanchées 08900 D5 pour 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8*
Douilles de perçage emmanchées 08900 D5 pour 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15*
* Douille de base pour douilles de perçage amovibles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.