{"product":{"productId":"agid.21068","price":5.36,"name":"Magnets deep pot NdFeB, Form B"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Housing brass.
Magnetic core NdFeB (neodymium).
Magnetic core NdFeB (neodymium).
Finition
Housing smooth.
Nota
Smooth version, shielded system.
Under no circumstances may Neodym magnets be pressed directly into iron, as otherwise loss of attractive force occurs as a result of magnetic short circuits
Diameter “D” ground to tolerance h6.
Under no circumstances may Neodym magnets be pressed directly into iron, as otherwise loss of attractive force occurs as a result of magnetic short circuits
Diameter “D” ground to tolerance h6.
Plage de température
max. 80°C.
Montage
The magnets can be mounted by press-fit, screwing-in or gluing.
Indication de dessin
1) magnetic face
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.