{"product":{"productId":"agid.4412","price":5.61,"name":"Magnets deep pot with internal thread NdFeB"},"currency":"EUR"}
Matière
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB.
Magnetic core NdFeB.
Finition
Housing, electro zinc-plated.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB.
Magnetic core NdFeB.
Finition
Housing, electro zinc-plated.
Nota
Shielded system. Deep pot magnets are used for mounting in steel and iron. This requirement is principally stipulated in plant and machine construction.
Can also be used in blind holes.
Size D=50 has 4 magnets Ø18 mm.
Can also be used in blind holes.
Size D=50 has 4 magnets Ø18 mm.
Plage de température
max. 80°C.
Indication de dessin
1) magnetic face
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.