{"product":{"productId":"agid.4397","price":5.45,"name":"Magnets deep pot with pin AlNiCo"},"currency":"EUR"}
Matière
Housing, steel.
Magnetic core AlNiCo.
Magnetic core AlNiCo.
Finition
Electro zinc-plated.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Housing, steel.
Magnetic core AlNiCo.
Magnetic core AlNiCo.
Finition
Electro zinc-plated.
Nota
Deep pot magnets with smooth pin, shielded system.
The magnets can be shortened by the dimension “H1” with no loss of magnetic force.
The magnets can be shortened by the dimension “H1” with no loss of magnetic force.
Plage de température
max. 450°C.
Indication de dessin
1) magnetic face
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.