Aimant Électroaimant permanent acier 09133-01504035
- Aimant à bobine
- Durée de vie importante
- Consomme peu d’électricité
- Domaines d’application : construction de machines et de dispositifs, technologie d’automatisation, technologie de sécurité
Unité de vente
€383.33
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Aimant
Modèle 1
Électroaimant permanent
Modèle 2
rectangulaire
Matériau
du corps de base
acier
B=Largeur
40
G=Filetage
M8
H=Hauteur
35
L=Longueur
150
-
2
Adhérence
N
1650
H1
15
L1
45
L2
75
Puissance nominale
en W
11
Tension nominale
en VCC
24
Type de fixation
taraudage
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
Boîtier en acier.
Corps de bobine en plastique.
Aimant permanent en ferrite dure ou en NdFeB.
Corps de bobine en plastique.
Aimant permanent en ferrite dure ou en NdFeB.
Nota
Les électroaimants permanents permettent de maintenir les pièces en place de manière durable. Lorsque la bobine est alimentée en courant (continu), elle neutralise le champ magnétique dans le noyau ou peut augmenter la force de maintien (selon le sens du courant). Une fois le courant éteint, l’effet disparaît.
La fixation des électroaimants permanents s’effectue à l’aide des filetages situés à l’arrière. Le raccordement électrique s’effectue à l’aide du connecteur pour vanne DIN conforme à la norme EN 175301-803 (anciennement DIN 43650). Celui-ci est équipé de broches permettant de fixer directement les fils. La broche 1 correspond au pôle positif (+), la broche 2 au pôle négatif (-).
Les forces de maintien indiquées peuvent être inférieures en fonction de l’épaisseur et de la rugosité de surface du matériau.
La fixation des électroaimants permanents s’effectue à l’aide des filetages situés à l’arrière. Le raccordement électrique s’effectue à l’aide du connecteur pour vanne DIN conforme à la norme EN 175301-803 (anciennement DIN 43650). Celui-ci est équipé de broches permettant de fixer directement les fils. La broche 1 correspond au pôle positif (+), la broche 2 au pôle négatif (-).
Les forces de maintien indiquées peuvent être inférieures en fonction de l’épaisseur et de la rugosité de surface du matériau.
Données techniques
Tension : 24 V CC.
Indice de protection : jusqu’à IP 65.
Plage de température : jusqu’à 180 °C (classe d’isolation H).
Cycle de fonctionnement : 10 %.
Indice de protection : jusqu’à IP 65.
Plage de température : jusqu’à 180 °C (classe d’isolation H).
Cycle de fonctionnement : 10 %.
Utilisation
Les électroaimants permanents sont utilisés pour maintenir, supporter et fixer des pièces ferromagnétiques. En particulier lorsque de longues durées de maintien sans consommation d’énergie sont requises.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.