FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Les contre-plaques sont utilisées avec des matériaux non magnétiques. Elles offrent ainsi une surface d’adhérence pour les aimants et garantissent une fixation durable de ces derniers dans diverses applications.
Matière
Acier de traitement.
Finition
laqué blanc.
Surface de contact zinguée.
Nota
La surface autoadhésive est en mousse de polyéthylène, ce qui lui confère une grande résistance à la déchirure et une forte adhérence.
Avant l’application, cette surface doit être soigneusement nettoyée pour éliminer toute trace de poussière ou de saleté.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté