FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB (neodym).
Protective rubber jacket, synthetic rubber.
Finition
Housing, electro zinc-plated.
Black protective rubber jacket.
Nota
Shallow pot magnets with tapped pin, shielded system. With rubber protective jacket for protecting sensitive surfaces. The coefficient of friction is increased by the rubber jacket so that high lateral friction is achieved.
Plage de température
max. 60°C.
Indication de dessin
1) magnetic face
2) magnet
3) rubber
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté