{"product":{"productId":"agid.14738","price":5.03,"name":"Magnets shallow pot with threaded pin NdFeB, with rubber protective jacket"},"currency":"EUR"}
Matière
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB (neodym).
Protective rubber jacket, synthetic rubber.
Magnetic core NdFeB (neodym).
Protective rubber jacket, synthetic rubber.
Finition
Housing, electro zinc-plated.
Black protective rubber jacket.
Black protective rubber jacket.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB (neodym).
Protective rubber jacket, synthetic rubber.
Magnetic core NdFeB (neodym).
Protective rubber jacket, synthetic rubber.
Finition
Housing, electro zinc-plated.
Black protective rubber jacket.
Black protective rubber jacket.
Nota
Shallow pot magnets with threaded pin, shielded system. With rubber protective jacket for protecting sensitive surfaces. The coefficient of friction is increased by the rubber jacket, so that high lateral friction is achieved.
Plage de température
max. 60°C.
Indication de dessin
1) magnetic face
2) magnet
3) rubber
2) magnet
3) rubber
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.