FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB.
Finition
Housing, electro zinc-plated.
Nota
Shielded system. With the permanent magnetic material NdFeB the attracive force increases by ca. 10-20 % compared with SmCo.
Plage de température
max. 80°C.
Indication de dessin
1) magnetic face
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté