FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Housing, steel.
Magnetic core, SmCo.
Finition
Housing, electro zinc-plated.
Nota
Shallow pot magnets, shielded system. Magnets with an SmCo core have three to five times the attracting force of AlNiCo or hard ferrite magnets.
Plage de température
max. 200°C.
Indication de dessin
1) magnetic face

D'autres clients ont également acheté