{"product":{"productId":"agid.21074","price":22.91,"name":"Magnets shallow pot with counterbore SmCo with stainless-steel housing"},"currency":"EUR"}
Matière
Housing stainless steel 1.4104.
Magnetic core SmCo (samarium cobalt).
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Housing stainless steel 1.4104.
Magnetic core SmCo (samarium cobalt).
Nota
Shielded system.
Plage de température
max. 350°C.
Montage
The magnets can be mounted by press-fit, screwing-in or gluing.
Indication de dessin
1) magnetic face
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.