{"product":{"productId":"agid.23452","price":2.28,"name":"Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, acier, avec frein-filet - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en acier classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Afficher plus
Afficher moins
Poussoirs à ressort avec fente et doigt d’appui, en acier, ressort standard, avec frein-filet - inch
à partir de
€ 2,28
hors TVA
hors frais d’envoi
Poussoirs à ressort avec fente et doigt d’appui, en acier, ressort léger, avec frein-filet - inch
à partir de
€ 2,45
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en acier classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas