FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Handle steel 1.0401.

Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced.

Hinge pin stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).

Stud and washer steel, grade 5.8.

Finition
Handle, stud and washer trivalent blue-passivated.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Nota
Adjustable cam levers are used if the position of the lever relative to the axis of tension only permits one specific position (interference circle). The exact position of the lever is adjusted using a screwdriver on the fine thread setscrew.
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Indication de dessin
1) setscrew for fine adjustment of lever
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté