FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière

Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Insert en Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Bouchon de protection en Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).

D'autres clients ont également acheté