Manette indexable zinc noir satiné 06410-2A21
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Coloris : noir mat satiné ou argent métallisé
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Unité de vente
€10.74
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Matériau
du corps de base
zinc
Coloris
du corps de base
noir satiné
Matériau
des composants
acier
A=Longueur de poignée
64
H3=hauteur de poignée
45,5
T=profondeur de filetage
12
X=filetage (inch)
1/4-20
A1
73
D
13,5
D1
18
D2
18,5
D3
15,5
H
28,5
H1
6,5
H2
16,5
H4
49,5
Nombre de dents
20
Taille
2
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
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Pièces en acier brunies.
Nota
Couleurs disponibles de série : noir mat, argenté métallisé.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.