Manette indexable zinc bleu traffic RAL 5017 mat structuré 06451-9AD186
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Unité de vente
€10.74
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Matériau
du corps de base
zinc
Surface
du corps de base
mat structuré
Coloris
du corps de base
bleu traffic RAL 5017
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
A1=Longueur de poignée
27,7
A=Longueur de poignée
22
H3=hauteur de poignée
24
T=profondeur de filetage
6
X=filetage (inch)
6-32
B
6,4
D
8
D1
11
D2
11,5
H
21,4
H1
4
H2
11,9
H4
27
Nombre de dents
12
Taille
9
Type de filetage
taraudage
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
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Insert Inox naturel.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.