Matière
Inserts : Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Boule : plastique noir.
Finition
Pièces en Inox naturelles.
Bouton boule poli.
Bouton boule poli.
Afficher plus
Afficher moins
Poignées indexables en acier inoxydable, réglables, avec taraudage, poignée à 0 degré - inch
à partir de
43,04 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignées indexables en acier inoxydable, réglables, avec taraudage, poignée à 20 degrés - inch
à partir de
43,04 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Inserts : Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Boule : plastique noir.
Finition
Pièces en Inox naturelles.
Bouton boule poli.
Bouton boule poli.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension X est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs (prix spécifique).
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs (prix spécifique).