FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée indexable
Forme
0°
Type de forme
0°
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
revêtement plastique.
Matériau des composants
plastique
A=Longueur de poignée
134
T=profondeur de filetage
27
X=filetage (inch)
5/8-11
Classe de résistance
5.8
D
30
D1
41
D2
32
D3
13
H
68,5
H1
7,5
H2
56,5
H4
76,5
Nombre de dents
36
Taille
4
Type de fixation
taraudage
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
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Revêtement en plastique à structuration fine, noir.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté