Material
Steel parts grade 5.8.
Ball knob black plastic.
Ball knob black plastic.
Version
Powder-coated with fine texture, black.
Afficher plus
Afficher moins
Poignées indexables en acier, réglables, avec taraudage, poignée à 0 degré - inch
à partir de
23,98 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignées indexables en acier, réglables, avec taraudage, poignée à 20 degrés - inch
à partir de
23,98 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Material
Steel parts grade 5.8.
Ball knob black plastic.
Ball knob black plastic.
Version
Powder-coated with fine texture, black.
Note
For the inch series, dimension X is in inches, all other dimensions are in mm.
On request
Other threads and special versions.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.