Boule aluminium poli 06247-150A53
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Différentes dimensions de filetage
- Forme C : avec taraudage
Unité de vente
22,35 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Boule
DIN
DIN 319
Forme
C
Type de forme
avec taraudage
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
poli
D1=Diamètre extérieur
50
D=Filetage (inch)
1/2-13
H=Hauteur
46
T=profondeur de filetage
21
D6
28
Type de filetage
taraudage
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
Aluminium.
Finition
Poli.
Indication de dessin
Forme C : avec taraudage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.