Poignée cinq lobes thermoplastique gris foncé RAL 7021 06253-63A47
- Can be used as a clamping, retaining and fastening element
- Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking
- For manually adjusting assemblies, machines and aggregates
- Various colours available
Unité de vente
3,83 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cinq lobes
Forme
K
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
63
D=Filetage (inch)
3/8-16
H=Hauteur
44
T=profondeur de filetage
14
Coloris
du couvercle
jaune colza RAL 1021
D2
28
D3
35,5
H1
22,5
H2
14,5
Type de filetage
taraudage
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Black thermoplastic.
Bush grade 5.8 steel or 1.4305 (AISI 303 equivalent) stainless steel.
Version
Steel trivalent blue passivated, stainless steel bright.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.