{"product":{"productId":"agid.23515","price":4.11,"name":"Knurled knobs metal parts stainless steel - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Insert et tige filetée en inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Inox poli.
Afficher plus
Afficher moins
Knurled knobs, metal parts stainless steel, Form D, with tapped bush, without cap - inch
à partir de
4,11 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Knurled knobs, metal parts stainless steel, Form K, with tapped bush, with cap - inch
à partir de
4,45 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Knurled knobs, metal parts stainless steel, Form L, with external thread - inch
à partir de
4,20 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Insert et tige filetée en inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Inox poli.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Indication de dessin
Forme D : insert taraudé, sans pastille
Forme K : insert taraudé, avec pastille
Forme L : tige filetée
Forme K : insert taraudé, avec pastille
Forme L : tige filetée