{"product":{"productId":"agid.23518","price":11.19,"name":"Volant moleté avec poignée - inch"},"currency":"EUR"}
Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier 5.8.
Insert en acier 5.8.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Afficher plus
Afficher moins
Volant moleté avec poignée forme H, sans vis de serrage - inch
à partir de
11,19 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Volant moleté avec poignée forme M, avec vis de serrage - inch
à partir de
13,69 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier 5.8.
Insert en acier 5.8.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Indication de dessin
Forme H : sans vis de serrage
Forme M : avec vis de serrage
Forme M : avec vis de serrage