Goujon Standard acier de traitement bruni 07020-02-L32A60
- Filetage de part et d'autre avec tige centrale
- Modèles avec surfaces clés disponibles
Unité de vente
4,00 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Goujon
Modèle 1
Standard
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
D=Filetage
5/8-11
B1 en pouces
0.750
B2 en pouces
0.750
L en
pouces
2.000
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.